Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Med termoplastisk dæksel
Størrelse: 16 B
Dobbelt låsebøjle (på huset)
Sideindføring
2x M40
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Rahmen
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Base de montaje en superficie
  • Popis krytu Con tapa termoplástica
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Entrada lateral
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování Enclavamiento doble (sobre la capota)
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Barva (kryt) RAL 9005 (negro intenso)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (gris plata)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140179370
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare