Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 43 000 5228
Han-Eco 10B-Single lever
Han-Eco 10B-Single lever

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzítőkarok
Méret: 10 B
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 43 000 5228
Han-Eco 10B-Single lever
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of accessory Locking levers
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Single locking lever
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Black
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190955
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás