Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 110 0290
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 10 B
Jedna zajišťovací páčka
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Boční vstup
2x M20
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 110 0290
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M20
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 250 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178410
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát