Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
61
Артикул: 09 33 024 4729
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Клеммная колодка
Подключение провода пружинным способом
Розетка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: 24 B
Контакты: 24
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 33 024 4729
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
61
Информация о компоненте
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® ES AV
  • Element Terminal block connector
  • Specification
    Left hand version
    Single contour (SK)
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 12 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to CSA 12 A
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 227 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052260
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare