Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
534
Part number: 09 33 024 2789
Han E 24 F-Screw Fe(Au)/CuNi/Ag Type J
Han E 24 F-Screw Fe(Au)/CuNi/Ag Type J

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Skrueterminering
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 24 B
Kontakter: 24
Ledertværsnit: 1 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 33 024 2789
Han E 24 F-Screw Fe(Au)/CuNi/Ag Type J
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
534
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Thermocouple
  • Identifikation Han E®
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 24 B
  • Med ledningsbeskyttelse Ja
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Også velegnet til standardkontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 1 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 128,56 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052154
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare