Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Osanumero: 19 15 503 5199
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, M25, Clamping range: 16 ... 18 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP67 / IP69, Wrench size: 32
Notes
Compare
Osanumero: 19 15 503 5199
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® F+B
  • Type of accessory Cable gland
Version
  • Pack contents With spacing washer
Technical characteristics
  • Wrench size 32
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 / IP69
  • Size M25
  • Clamping range 16 ... 18 mm
Material properties
  • Roughness of the surface ≤ 0.8 µm
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) Black
  • Colour (seal) Blue
  • Material (accessories) VA 1.4305
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140192775
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare