Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Part number: 09 12 004 2606
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 3 A
Kontakter: 2 + 4 elektriske kontakter 10 A + ekstraudstyr til PE
Notes
Compare
Part number: 09 12 004 2606
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Brid®
  • Identifikation Han-Brid® FO
  • Specifikation Hybrid Field bus-konnektor
Version
  • Køn Male
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 2
  • yderligere kontakter + 4 elektriske kontakter 10 A + ekstraudstyr til PE
  • Detaljer
    Kabelside
    FO (m) + Han D® (m)
    til HCS®-fibre
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 9,16 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017009
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare