Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
35
Numéro d‘article: 09 12 006 2701
Han Brid-Female-C + Cu-Bus-Modul- Female
Han Brid-Female-C + Cu-Bus-Modul- Female

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 3 A
Contacts: 2 + 4 contacts électriques 10 A + option pour terre
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 12 006 2701
Han Brid-Female-C + Cu-Bus-Modul- Female
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
35
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® Cu
  • Spécification Connecteur hybride de bus de terrain
Version
  • Genre Femelle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 2
  • davantage de contacts + 4 contacts électriques 10 A + option pour terre
  • Détails Côté équipement
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomo
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 15,86 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140017375
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer