Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
36
Codice prodotto: 09 30 032 0731
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie di prolunga
Taglia: 32 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Uscita diritta
1x Pg 29
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 032 0731
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 29
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
36
Dettagli del prodotto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Kabel-naar-kabel-behuizing
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 32 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 29
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Hliníkový tlakový odlitek
  • Oppervlak (kap/behuizing) Práškové lakování
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV-status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Neobsahuje
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Ano
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Olovo
  • ECHA SCIP-nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 stoffen Ano
  • California Proposition 65 stoffen
    Olovo
    Nikl
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 33,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140048188
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta