Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Accessories
10
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
31
Cikkszám: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M32
Han 48B-asg2-LB-M32

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
Méret: 48 B
Magas kivitel
Egykengyeles
Rozsdamentes acél
Oldalsó bevezetés
2x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M32
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Accessories
10
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
31
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 48 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M32
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nikkel
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.330 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140127449
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás