Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
27
Part number: 09 20 003 0423
Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.
Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x Pg 11
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 20 003 0423
Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
27
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Avec joint collé
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie verticale
  • Sortie de câble 1x Pg 11
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 19,38 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140038547
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Liens
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare