Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
16
Spare Part
2
Inserts
18
Part number: 19 20 016 0295
Han A Base Surface HC 1 Lever 2 x M20
Han A Base Surface HC 1 Lever 2 x M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Med termoplastisk dæksel
Størrelse: 16 A
Lav konstruktion
Enkelt låsebøjle
Polycarbonat (PC), Rustfrit stål
Sideindføring
2x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 016 0295
Han A Base Surface HC 1 Lever 2 x M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
饰品
16
备件
2
插芯
18
Product Details
標識
  • 類別 Kryty
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 上殼/底座類型 Panelový kryt
  • 上殼/底座介紹 S krytem z termoplastu
  • Nízké konstrukční provedení
Verze
  • 尺寸 16 A
  • 版本 Boční vstup
  • 電纜入口數量 2
  • Kabelový vstup 2x M20
  • 鎖定類型 Jedna zajišťovací páčka
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium pressgjuten
  • Povrch (kryt) Pulverbeläggning
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (dammgrå)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nickel
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 100 g
  • 原產國 Německo
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140124776
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare