Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
Han 6HPR-HSM2-SL-M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Surface mounted housing
Size: 6 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M20
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • Surface (hood/housing) С порошковым покрытием
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (черный)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 822.22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140361096
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta