Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Han 6Ex UL-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Ex
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 6 B
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    Beställ krimpkontakter separat.
    endast avsedd för USA
  • Detaljer OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.14 ... 4 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 90 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Begränsande temperatur -20 ... +40 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Upp till +70 °C i T4
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,041 kg
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140186781
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar