Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Objednací číslo: 09 57 308 0501 000
Han 3A hybrid cable side set DC
Han 3A hybrid cable side set DC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor Přímé provedení
Kontakty: 11
Kryt
Velikost: 3 A
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 57 308 0501 000
Han 3A hybrid cable side set DC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 11
  • Número de contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto V+, GND, V-
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Trenzado
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 300 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Bly
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 152,133 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85367000
  • GTIN 5713140072527
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte