Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
84
Part number: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 3 A
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x Integreret
Materiale (stikhus/hus): Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Con prensaestopa integrado
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Integrado
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 mit Dichtschraube
    IP67 mit Dichtschraube
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Diámetro de cable 7 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polycarbonat (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164154
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare