Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Objednací číslo: 19 20 003 0433
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
for Han-Brid®, With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (seal): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 20 003 0433
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 후드/하우징 타입 Hood
  • 후드/하우징 설명
    for Han-Brid®
    With glued seal
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 Top entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 單鎖扣
  • 응용 분야 Standard Hoods/housings for industrial applications
  • 패키지 내용 Please order seal screw separately.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 14.1 g
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140164192
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte