Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
2
Frames
3
Montagedeckel
21
Parça numarası: 09 40 024 0454
Han 24HPR EasyCon Hood Short
Han 24HPR EasyCon Hood Short

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Short, Düşük yapı
Boyut: 24 B
Vidalı kilitleme
Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 024 0454
Han 24HPR EasyCon Hood Short
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Steckpartner
1
Zubehör
2
Rahmen
3
Montagedeckel
21
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    Short
    Low construction
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details Using of mounting cover is imperative! Please order separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque 6 Nm Mounting cover
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 649.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175303
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın