Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 24 B
Lav konstruktion
Håndtag til centrallås
Sideindføring
1x M32
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
9
插蕊
26
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR Compact
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype Håndtag til centrallås
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 433 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175136
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare