myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Dane niedostępne
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro velmi náročná prostředí
19 40 524 1612
Numer Katalogowy: 19 40 524 1612
Han 24HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Niska konstrukcja
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
wejście boczne 45°
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 40 524 1612
Han 24HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
HPR Compact
Type of hood/housing
Hood
Type
Low construction
Version
Size
24 B
Version
45° side entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M32
Locking type
Screw locking
Field of application
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
Tightening torque (screw locking)
4 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K acc. to ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet black)
Material (locking)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
445 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140174474
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Francuski)
PDF (Hiszpański)
PDF (holenderski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Angielski)
PDF (Polski)
PDF (Włoski)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare