Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Parça numarası: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Arkadan montaj, Dış conta
Boyut: 24 B
Düşük yapı
Tekli kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Kaplamasız
Boyasız
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Ürün detayları
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® EMC/B
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Samling bagpå
    Udvendig tætning
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 24 B
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
  • Pakkens indhold Samlingsramme er inkluderet i leveringen
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Ubelagt
  • Farve (kappe/hus) Umalet
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (låsning) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (tilbehør)
    Polyamid (PA)
    Rustfrit stål
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140172180
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın