Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Han 1A-fixing plate

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cadres de montage
pour montage mural
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han® 1A
  • Tillbehörstyp Installationsramar
  • Tillbehörsbeskrivning för vägginstallation
Version
  • Detaljer Använd 2x fästskruvar M3
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Polyamid (PA)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Ikke indeholdt
  • REACH BILAGA XIV ämnen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC ämnen Ikke indeholdt
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 9,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140572980
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer