Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Objednací číslo: 09 37 016 0398
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Montáž ze zadní strany
Velikost: 16 B
Nízké konstrukční provedení
Jedna zajišťovací páčka
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 37 016 0398
Han 16M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Rear mounting
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 168.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171275
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte