Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
1
Cikkszám: 61 04 100 0445 01
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 250, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 04 100 0445 01
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
1
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR enlarged
  • Tillbehörstyp Ram
  • Tillbehörsbeskrivning
    till haninsatser
    3x Han® HC Modular 250
    1x Han® Q 5/0
Version
  • Storlek 16 HPR enlarged
  • Leveransomfattning
    4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20
    4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30
    4x bricka SK S6
    4x distanshylsa
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌10 Nm Fästskruvar M6
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 122,93 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140194021
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás