Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
23
Accessories
19
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
2
Număr articol: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare verticală/laterală
2x M20 2x M20
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Număr articol: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
23
Accessories
19
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalii produs
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 4
  • Uscita cavo metrica 2x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 576,38 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140831476
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați