Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
36
Accessories
9
Inserti
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x NPTF 3/4in
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
36
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x NPTF 3/4in
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 217 g
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140909793
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING eChat