Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 A9B 0272 050
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 A9B 0272 050
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han E®
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Carcasă
  • Conector 2 Carcasă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 18
  • Structură miez 18x 1,5 mm²
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 17
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 500 V
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -15 ... +70 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Tensiune de test Ur.m.s. 4 kV AC
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7001 (gri argintiu)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140487710
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați