Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Número de parte: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
Ha-MLK4 MLZ4-10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors 7/8ʺ
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    7/8ʺ
    Male Angled
  • コネクタ 2
    7/8ʺ
    Female Angled
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 16
技術的特性
  • 使用温度範囲 -35 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Black
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,210 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140261860
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare