Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
장치 측면 / 패널 관통형
124
Objednací číslo: 72 MD M4R M402 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 72 MD M4R M402 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
장치 측면 / 패널 관통형
124
Detaily produktu
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series
    RJ45
    Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D kodlaması
    Erkek
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D kodlaması
Teknik özellikler
  • Transmission characteristics Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
  • PROFINET Evet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268227
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list