myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
3
該当データなし
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 45 145 1003
部品番号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 2 m
ノート
Compare
部品番号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
3
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
Mini DisplayPort
Connector 2
Mini DisplayPort
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
20
Core structure
20x AWG 32
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Rated current
0.5 A
Rated voltage
30 V
Transmission characteristics
DisplayPort 1.2 standard
Data rate
1.62 Gbit/s
2.7 Gbit/s
5.4 Gbit/s
Insulation resistance
>10
7
Ω
Contact resistance
≤ 30 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C
Insertion force
≤ 50 N
Withdrawal force
≥ 15 N
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
5 mm
Minimum bending radius
10x Cable diameter
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
100 Ω ±10 %
Vibration resistance
10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
Shock resistance
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
Material (cable)
TPE
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
100.33 g
Country of origin
Malaysia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140246348
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (チェコ語)
PDF (日本語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (イタリア語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
ダウンロード
PushPull Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare