Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
19
Tools
2
Hoods/Housings
5
Osa number: 09 45 545 9010
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Inserts
Crimp termination
Rated current: ‌5 A
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Noble metal over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 09 45 545 9010
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
19
Tools
2
Hoods/Housings
5
toote detailid
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
  • Especificaciones para pasacables HIFF
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Contenidos del paquete incluye aislante macho
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,1 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 17 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061453
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare