Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Tools
4
Accessories
2
N.º de referencia: 09 46 145 3410
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 2
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09461453420.
N.º de referencia: 09 46 145 3410
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Tools
4
Accessories
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás Power
  • Elem Csatlakozókészletek
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 2
  • PE érintkező Igen
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma 3 esztergált krimpelhető apa érintkezővel, szigetelő testtel, lengő csatlakozóházzal és tömszelencével
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm² Sodrott
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Sodrott
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4,9 ... 8,6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Plastique
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Noir
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS kivételek 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV státusz conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH SVHC anyagok Oui
  • REACH SVHC anyagok Plomb
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Oui
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomb
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 21 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140065291
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar