Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0107 0001
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0107 0001
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specificație Nu este asamblat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Raza minimă de încovoiere
    8x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Timp rulare semnal @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1.000
  • Masă netă 43 g
  • Masă netă ‌ 47 g/m
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444920
  • GTIN 5713140571037
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați