Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 282 8756 002
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,2m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 0.2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 282 8756 002
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,2m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 51.12 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140884830
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte