M12
  • Universalanvendelse til data, signal og effekt
  • Fås til flere forskellige termineringsteknikker
  • til kabel- og enhedssider
  • Med PushPull- eller skrueterminering
  • Datatransmission op til 10 Gbit/s
Subcategories
Filters
  • Tilbagetrækningskraft
    Select a value Reset filter
    • ‌ 15 N
      6
    • ‌ 30 N
      12
  • Ledningsstruktur
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 24/7
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      4
  • Ledningens udvendige diameter
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2 mm
      9
    • ≤ 1,4 mm
      18
    • ≤ 1,6 mm
      32
    • ≤ 2,3 mm
      55
    • ≤ 2,6 mm
      12
    • ≤ 1,65 mm
      18
  • Isolationsgruppe
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      372
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      42
  • Kabeldiameter
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      8
    • 4,5 ... 5,5 mm
      1
    • 4,5 ... 8,3 mm
      1
    • 4,5 ... 8,8 mm
      29
    • 4 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      24
    • 5,1 ... 10,1 mm
      4
    • 5,7 ... 8,8 mm
      56
    • 5,8 ... 13,5 mm
      6
    • 5 ... 10,5 mm
      2
    • 5 ... 9,5 mm
      7
    • 6,6 ... 11,6 mm
      14
    • 6 ... 8 mm
      8
    • 7 ... 8,8 mm
      4
  • Ydeevneniveau
    Select a value Reset filter
    • 1
      36
    • i henhold til CECC 75301-802
      6
472 products (of 472)
1/16
Compare
0
Sort by
Filters
0