Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Singlemode
Kabellængde: 500 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Expanded beam
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Expanded beam
  • Konnektor 2 Expanded beam
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Singlemode
Version
  • Kabellængde 500 m
  • Antal fibre 4
  • Fibertype 4E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 1021 (rapsgul)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 14.300 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140258983
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare