Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
4
Artikelnummer: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Multimode
Kabellänge: 100 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
4
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 4G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,100 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140258792
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen