Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 100 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля
    Singlemode
    Overmoulded
Версия
  • Длина кабеля 100 m
  • Структура ядра 9 / 125 µm
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 79 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140271975
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare