Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 01 441 0020 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Multimode
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 01 441 0020 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 LC duplex
  • Konnektor 2 2x ST
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialeegenskaber
  • Farve (kabel) Lyseblå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140270725
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare