Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 01 242 3000 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 30,0m
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 30,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Kábelhossz: 30 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 242 3000 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 30,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 ST duplex
  • Conector 2 ST duplex
  • Tipo de cable FO cable
Versión
  • Cable length 30 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G62.5/125
Características técnicas
  • Diámetro de cable 2 mm x 4.5 mm (Zipcord)
Propiedades del material
  • Color (cable) Orange
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 250 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140249530
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás