Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Număr articol: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 30 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ‌ 290 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.200 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140257276
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați