Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 48 898 9597 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 7.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 898 9597 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connettore 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di loop ‌ 260 Ω/km
  • Temperatura massima
    -25 ... +60 °C non spostato
    ‌0 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • Stato ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sostanze REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sostanze REACH SVHC İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140256484
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare