myHARTING Login
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
沒有可用數據
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 898 9593 100
零件號: 09 48 898 9593 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 10m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 09 48 898 9593 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, orange
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Identification
Category
Systémová kabeláž
Series
RJ45
Element
Osazené kabely
Specification
Předosazené na obou stranách
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Type of cable
Měděný kabel (kruhový)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
8
Core structure
4× 2 kroucená dvoulinka
Locking type
PushPull
Technické vlastnosti
Transmission characteristics
Kat. 5e Třída D do 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Odpor smyčky
260 Ω/km
Limiting temperature
-25 ... +60 °C Bez pohybu
0 ... +50 °C v pohybu
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 2.000 MΩ x km
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Oranžová
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
415 g
Country of origin
Lotyšsko
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140256859
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dánština)
PDF (Čeština)
PDF (Němčina)
PDF (Francouzština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Španělština)
PDF (Angličtina)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Angličtina)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較