Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 루프 저항 ‌ 290 Ω/km
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C uberørt
    -0 ... +50 °C flyttet
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 5,000 MΩ x km
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±3 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 상태 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV 물질 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 물질 Ja
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ikke indeholdt
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 133.333 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140254756
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen