Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Codice prodotto: 09 48 868 6569 004
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,4m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,4m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.4 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 868 6569 004
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,4m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,4 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140253421
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta