Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Parça numarası: 09 65 363 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌6.5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 3
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP), Kabuk: Kaplanmış çelik
Siyah
Kontaklar: 25
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 65 363 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standaard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Gestempeld
    Haaks
Version
  • Termination method aansluiting met golfsoldering
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 25
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Liga de cobre
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Não contido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Não contido
  • REACH SVHC Stoffen Não contido
  • California Proposition 65 stoffen Sim
  • California Proposition 65 stoffen
    Fio
    Níquel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13,26 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140078819
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın