Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Cikkszám: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Koaxiális érintkező
Egyenes, RG 179 BU, 187 AU kábelekhez
Névleges áramerősség: ≤2 A
Apa
Réz ötvözet, PBFE / PBTP / PI
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Koaxiális érintkező
  • Az érintkező leírása
    Egyenes
    RG 179 BU, 187 AU kábelekhez
  • Tulajdonságok Külső kábelsaru: krimpelés a szerszám B nyílásában
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Lezárási mód Forrasztható/krimpelhető vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ≤ 2 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás
    ‌2,7 mΩ belső érintkező présfejhez
    ‌2,7 mΩ külső kábelsaruhoz
  • Impedancia 75 Ω
  • Blankolási hossz
    3 mm belső érintkező présfejhez
    5 mm Árnyékolás
    9,5 mm Kábelköpeny
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +135 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≤ 7 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvencia 0 ... 2 GHz
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    PBFE / PBTP / PI
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (Rögzítés) Réz ötvözet
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 2,015 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140098985
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás