Características
Manguito exterior: engaste en cavidad de herramienta C
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
Método de terminación
Terminación de soldadura/engaste
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 2 A
Resistencia de aislamiento
>109 Ω
Resistencia de contacto
2,7 mΩ para matriz de contacto interna
2,7 mΩ para manguito exterior
Impedancia coaxial
50 Ω
Longitud de pelado del cable
3 mm para matriz de contacto interna
5 mm Blindaje
9,5 mm Cubierta de cable
Temperatura de limitación
-55 ... +135 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≤ 7 N
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba Ur.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Frecuencia
0 ... 2 GHz
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
PBFE / PBTP / PI
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1