Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Tools
1
N.º de referencia: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Tools
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip R
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 96
  • Kontak yapılandırması Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 31, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 4 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi
    Sabitleme flanşlı
    Geçmeli klipsli
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2.54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Açıklık mesafesi ≥ 1.2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1.2 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 90 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 60 N
  • Performans seviyesi
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Renk (parça) RAL 7032 (pebble grey)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 13,7 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140104303
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar