Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kodningsstift
Velegnet til stikhus D 20/2 og D 20/4
Termoplast
Sort
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Kodningsstift
  • Beskrivelse af tilbehøret Velegnet til stikhus D 20/2 og D 20/4
Version
  • Detaljer Bestil 13 stk. pr. kodekam
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 500
  • Nettovægt 0,188 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare